Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok®
Reduzieren Sie Leckagen und Ausfallzeiten durch Doppelklemmringverschraubungen, die auch nach mehrfachem Ein- und Ausbau leckagefrei abdichten, die Rohre sicher halten und vibrationsfest sind.
Rohrverschraubungen | Einfache Montage zur Freude der Monteure
Rohradapter | Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten und Lösung schwieriger Ausrichtungsprobleme
Verschraubungen von Swagelok sind anderen Verschraubungen überlegen, wenn es darum geht, das Risiko von Leckagen und kostspieligen Ausfallzeiten in verschiedenen Branchen zu reduzieren. Das fortschrittliche Design des hinteren Klemmrings isoliert Spannungen, um Vibrationen, Biegung und Durchbiegung zu widerstehen, während ein patentiertes Aufkohlungsverfahren die Festigkeit erhöht, ohne die Korrosionsbeständigkeit zu beeinträchtigen. Rohrverschraubungen von Swagelok sind einfach zu montieren und demontieren und erfordern weniger Aufwand als Alternativen.
Rohrverschraubungen und Übergangsstücke sind in verschiedenen Legierungen erhältlich, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Für die korrekte Installation bieten wir Schulungen durch unsere Experten an. Rohradapter von Swagelok können mit allen anderen Rohrverschraubungen von Swagelok verwendet werden, so dass keine speziellen Winkel- und T-Stücke vorrätig gehalten werden müssen. Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, die mit Rohren aus Edelstahl 316 und 316 Ti verwendet werden, wurden gemäß den Anforderungen von ECE R110 getestet und sind auch mit EC-79-Zertifizierung erhältlich. Swagelok bietet Verschraubungen aus Werkstoffen an, die die metallurgischen Anforderungen nach NACE MR0175/ISO 15156 und MR0103 erfüllen. Darüber hinaus entsprechen die Verschraubungen aus den Legierungen 2507 und 6MO standardmäßig den Normen NORSOK M-630 und M-650.
Rohrverschraubung- und Rohradapter—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen.
Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Rohrverschraubungen – vordere & hintere Klemmringe, Muttern, Dichtungen, O-Ringe, Prüflehren, Schraubenschlüssel etc.
Gerade Einschraubverschraubungen
Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich und bieten leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtungen.
Gerade Verschraubungen
Gerade, Winkel-, T- und Kreuzverschraubungen in vielen Werkstoffen und Größen bieten eine herausragende Vibrationsbeständigkeit und Abstützung.
Muffenschweißfittings
Muffenschweißenden bieten eine korrekte Ausrichtung in Systemen mit geringem Durchmesser und sind vielen Größen und Konfigurationen erhältlich.
Reduzierstücke
Reduzierstücke in gerader und T-Ausführung sind in vielen Werkstoffen verfügbar und ermöglichen eine einfache und prüflehrenfähige Installation.
Reduzierverschraubung ohne Totvolumen
Reduzierverschraubungen ohne Totvolumen wurden entwickelt, um die Gesamteffizienz von industriellen Fluidsystemen zu steigern.
Rohradapter
Gerade Rohradapter, Winkel- und T-Stücke für einen Anschluss zwischen Swagelok®-Verbindungen und zahlreichen anderen Endanschlussarten.
Rohrstücke
Rohrstücke ermöglichen einen direkten Anschluss zwischen Verschraubungen und sind auch bei Demontage und Wiedermontage gleichbleibend prüflehrenfähig.
Schmelzsicherungs-Rohrstutzen
Schmelzsicherungs-Rohrstutzen erhöhen die Sicherheit von industriellen Fluidsystemen, indem sie bei bestimmten Temperaturen Druck in die Atmosphäre ablassen.
Schmutzfänger
Schmutzfänger (Entlüftungsschutz) sind mit einem Drahtgitter versehen, damit Insekten und andere Fremdkörper nicht in die Systeme gelangen und Schäden verursachen.
Schottverschraubungen
Schottverschraubungen und -adapter sind in vielen Größen und mit vielen Anschlüssen erhältlich und dienen zur Verbindung von Komponenten durch Trennplatten etc.
Verbindungen mit geringem Totvolumen
Verbindungen mit geringem Totvolumen von Swagelok® steigern die Effizienz von Fluidsystemen – selbst bei den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.
Verschlusskappen und Stopfen
Verschlusskappen und -stopfen sind in vielen Werkstoffen und Größen verfügbar und bieten eine leckagefreie Abdichtung sowie höhere Systemsicherheit.
Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge
Die Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok sind in Rohrgrößen von 1/16 bis 2 Zoll bzw. 2 bis 50 mm und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Vielzahl an Werkstoffen ermöglicht eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der chemischen Verarbeitung und Sauergasanwendungen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie zur Installation.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Geeignet für Flüssigkeits- oder Gas-Chromatografie; Konstruktion aus Edelstahl 316; Erhältlich in Größen von 1/16 bis 1/2 Zoll
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Browse Medium- and High-Pressure Fittings
Looking for fittings that can handle pressures in excess of 11 000 psi? Read about our FK series medium pressure tube fittings rated for applications up to 22 500 psi (1551 bar) and cone and thread fittings rated for applications up to 60 000 psi (4134 bar).
Find Higher Pressure RatingsSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
How Tube Adapters Can Eliminate Alignment Issues
Tube adapters can help eliminate difficult alignment positions while also reducing inventory. Watch this demonstration of how to use Swagelok® tube adapters to fix alignment problems while delivering a leak-tight seal.
Since 1947, Swagelok has been the leader in advancing tube fitting technology used in industrial fluid system application across nearly every industry.
Swagelok Founder Explains His Revolutionary Tube Fitting
More than 75 years later, the Swagelok tube fitting, with its unique “hinging-colleting” action, remains trusted to provide lasting, leak-tight service. The grip-type design uses the “hinging and colleting” action to achieve optimal performance in three key areas:
Tube Grip
The hinging and colleting action provides more direct tube contact/gripping support.
Gas Seal
The burnishing/polishing action of the front ferrule creates concentrated zones of contact on the tube and on the body bevel for a stronger seal.
Vibration Resistance
The colleting region better isolates stress risers at the tube grip to resist bending, deflection, and vibration.

Swagelok® Tube Fitting Design
The advanced-geometry, hinging-colleting back ferrule design is standard on all 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm Swagelok stainless steel tube fittings to help installers make more consistent, leak-tight tube connections. In these sizes, a patented case hardening process and patented recessed and contoured geometry provide unique engineering to the Swagelok back ferrule. The hinging-colleting back ferrule design expands on the already robust performance of the traditional ferrule design.