Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | Ver producto |
B-4-P | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-8-P | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-12-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-16-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-1-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.