카탈로그
Flanschadapter — DIN‑Flansche — Gerade Ausführungen
Einfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen.
Flanschadapter
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15M-40-C | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | DN 15 | DIN Flansche, Klasse PN 40 | 제품 보기 |
SS-12M0-F25M-40-C | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | DN 25 | DIN Flansche, Klasse PN 40 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.