Tubes souples — Tubes souples en PFA
Tubes souples en PFA disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/8 à 1 po)
- 70°C (20°F) à 204°C (400°F)
- Tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA), paroi lisse
- 0,2 bar (3 psig) à 18,9 bar (275 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tubes souples — Tubes souples en PFA — Tubes souples en PFA
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas