Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Configuration droite, actionnement manuel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Configuration droite, avec actionneur
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique)
Наличие изделий по местоположению склада
часов