Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints
Kataloge
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.