text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-10M0-SET Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-200-SET Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-300-SET Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-400-SET Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-600-SET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-6M0-SET Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-810-SET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
NY-200-SET Nylon 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
NY-400-SET Nylon 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
NY-600-SET Nylon 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
NY-810-SET Nylon 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-100-SET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-10M0-SET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-12M0-SET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-200-SET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-300-SET Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-400-SET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-500-SET Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-600-SET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-6M0-SET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-810-SET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-8M0-SET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
T-100-SET PTFE 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
T-200-SET PTFE 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
T-400-SET PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
T-600-SET PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
T-810-SET PTFE 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.