Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Coudes à 90°
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-9 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-16-TSW-9 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-9 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-9 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle SS-4-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle SS-6-TSW-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT mâle SS-6-TSW-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-6-TSW-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-TSW-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT mâle SS-8-TSW-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Filetage NPT femelle SS-8-TSW-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/8 po Filetage NPT femelle SS-16-TSW-6 Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Filetage NPT femelle -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Tés
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-TSW-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement SS-4-TSW-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement SS-6-TSW-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Tube à souder par emboîtement 3/8 po Tube à souder par emboîtement SS-8-TSW-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas