text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrschelleneinheit, Kunststoff, für 1/2 Zoll Rohr, Körper aus Polypropylen

Art.-Nr.: 304-S3-PP-8T

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Kunststoffschellen in Blockform

Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Polypropylen
Teilewerkstoff Edelstahl 304
Rohr-AD 1/2 Zoll
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40141700
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Rohr-AD
Länge
Biegeradius
304-S1-PA-4T Polyamid 1/4 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S1-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - Produkt anzeigen
304-S1-PP-12TM Polypropylen 12 mm - - Produkt anzeigen
304-S1-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S1-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S1-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - Produkt anzeigen
304-S1-PP-8TM Polypropylen 8 mm - - Produkt anzeigen
304-S3-PA-16T Polyamid 1 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S3-PA-8T Polyamid 1/2 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-10T Polypropylen 5/8 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-14T Polypropylen 7/8 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-16TM Polypropylen 16 mm - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-18TM Polypropylen 18 mm - - Produkt anzeigen
304-S3-PP-25TM Polypropylen 25 mm - - Produkt anzeigen
304-S5-PP-20T Polypropylen 1 1/4 Zoll - - Produkt anzeigen
304-S5-PP-24T Polypropylen 1 1/2 Zoll - - Produkt anzeigen
316-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.