text.skipToContent text.skipToNavigation
Quick-connect

Swagelok® Quick-Connects

Connect quickly and with confidence using our wide variety of quick-connect configurations to reduce spillage and air inclusion in your system.

View Quick-Connects

Swagelok® quick-connects allow for connections to be made efficiently and easily without twisting, turning, or wrenching thanks to push-to-connect coupling action.

Swagelok quick-connects are available in a wide range of configurations, stem and body connectors, and end connections. Options include single-end and double-end shutoff models as well as full-flow, instrumentation, miniature, and PTFE-sealed designs.

  • Unless it is keyed, any quick-connect stem will fit any quick-connect body of the same series and size
  • A variety of end connections are available, including tube adapters, ISO and AN threaded connections, and pipe welds
  • Full-flow versions feature a compact design and O-rings that are easily replaced without disassembling the body
  • Miniature versions feature lightweight, compact designs for simple fingertip operation and have low dead volumes that reduce spillage and air inclusion
  • PTFE-sealed versions feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage as well as seals that are recessed for protection

Need assistance with valve selection?

Contact Local Specialists

Schnellkupplungen — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Ersatz- und Zubehörteile für Edelstahl-Schnellkupplungen, einschließlich Spindelschutzstecker sowie reguläre und druckbelastete Körperschutzstecker.

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

Instrumentierungs-Schnellkupplungen

Schnellkupplungen für Messgeräte mit einem O-Ring-Spindeleinsatz für eine verbesserte Absperrung und einfache Steckverbindung.

Miniatur-Schnellkupplungen

Miniatur-Schnellkupplungen

Einfach zu bedienende Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung, mit geringem Totvolumen zur Minimierung von Freisetzungen und Lufteintrag.

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

PTFE gedichtete Schnellkupplungen

Einfach zu bedienende Schnellkupplungen mit PTFE-Dichtung und Spülventil zur Minimierung von Lufteinschlüssen und Freisetzungen.

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss

Schnellkupplungen für vollen Durchfluss ohne Blendenbegrenzung. Der O-Ring kann einfach ohne Demontage des Ventilkörpers ausgetauscht werden.

Quick-Connects Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.