Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.