Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr
Вакуумные фитинги и переходники Swagelok, предлагаемые в прямых и тройниковых конфигурациях Ultra-Torr, обеспечивают удобство подключения, что экономит время и позволяет получать стабильные результаты в системах с вакуумной герметизацией.
См. вакуумные фитинги Ultra-TorrВакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr идеально подходят для создания быстрых, легко снимаемых вакуумных уплотнений, например, при объединении систем с гелиевыми течеискателями либо металлическим и стеклянным трубкам. Такие фитинги обеспечивают стабильную герметичность при многократных сборках в системах вакуумного давления.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr оснащены гайкой с накаткой, которая обеспечивает легкую, плотную сборку и надежное, воспроизводимое уплотнение. Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM плотно прилегает к стеклянным, металлическим или пластиковым трубкам, что позволяет использовать их в различных вакуумных системах.
Нужна помощь с выбором вакуумных фитингов?
Ultra-Torr Vacuum Fittings Categories
Male Connectors
Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.
Spare Parts and Accessories
Explore female nuts and sleeves for use with Ultra-Torr vacuum fittings.
Tube Stubs
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.
Unions
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
Каталоги вакуумных фитингов Ultra-Torr
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.