Alle Produkte
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Flexible Rohre — Endanschlüsse — Connecteurs pour tubes en plastique
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - -
Flexible Rohre — Endanschlüsse — Adaptateurs pour tubes convolutés pour le vide
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304-4-XOA Acier inoxydable 304 1/4 po Adaptateur XOA - - 304-6-XOA Acier inoxydable 304 3/8 po Adaptateur XOA - - -
Flexible Rohre — Faltenbalgschläuche — Tubes métalliques convolutés
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2321-4-X-12 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-12-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-12DFO Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 321-4-X-2 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-24 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-12DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-12DMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-12FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-18DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-24-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-24DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-24DMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-24FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-2-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-36DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-36FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-4 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-4-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-4FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-6 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-6-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-6DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-6FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-6-X-12 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-6-X-12-B2 Acier inoxydable 321 3/8 po Adaptateur XBA 3/8 po Adaptateur XBA 321-6-X-24-B2 Acier inoxydable 321 3/8 po Adaptateur XBA 3/8 po Adaptateur XBA 321-6-X-6 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-8-X-12 Acier inoxydable 321 1/2 po Extrémité de tube souple 1/2 po Extrémité de tube souple 321-8-X-12DFR Acier inoxydable 321 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-8-X-1-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-24-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-36-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-3-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-6-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-6 Acier inoxydable 321 1/2 po Extrémité de tube souple 1/2 po Extrémité de tube souple 321-6-X-24 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-6-X-1 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple -
Flexible Rohre — Flexible PFA-Rohre — Tubes souples en PFA
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - -
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Tubes en vinyle série LT
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2LT-2-4 Vinyle - - - - LT-3-5 Vinyle - - - - LT-4-10V Vinyle - - - - LT-4-6 Vinyle - - - - LT-6-8 Vinyle - - - - LT-8-10 Vinyle - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden