VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung von Swagelok
Mit den VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok lassen sich zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Verbindungen in hochreinen geschweißten Systemen herstellen. Sie sind aus hochreinen Werkstoffen gefertigt, lassen sich mühelos bei beengten Platzverhältnissen installieren und sind ideal für Anwendungsumgebungen, in denen Systemfluide oder -temperaturen nicht mit O-Ring-Elastomerwerkstoffen kompatibel sind.
VCR®-Verschraubungen anzeigenDie VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung von Swagelok zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben einen neuen Branchenstandard für Metall-auf-Metall-Verbindungen gesetzt. Dank der ausgeklügelten Konstruktionsweise gemäß ultrahochreinen Anforderungen können die VCR®-Verbindungen in hochreinen Anwendungen von Vakuum bis Überdruck eingesetzt werden. Stirnseitig abdichtende Verschraubungen weisen eine geringere Einschlussfläche auf und sind reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht. Durch die Metall-auf-Metall-Dichtung können VCR®-Verschraubungen auch in Anwendungsumgebungen mit Systemfluiden eingesetzt werden, die nicht mit Elastomer-Dichtungen kompatibel sind.
Die VCR®-Verschraubungen sind einfach zu installieren und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Die präzisionsgefertigte Dichtscheibe ist mit einer Halterung für einfachen seitlichen Einbau und minimalem Raumbedarf beim Ausbau versehen, wodurch sich der Installations- und Instandhaltungsaufwand reduzieren lässt. Für eine wiederholbare Durchflussbegrenzung stehen entsprechende Verschraubungskörper mit verschiedenen Blendengrößen zur Verfügung.
Haben Sie Fragen zu VCR®-Verschraubungen?
VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
VCR-Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Größen erhältlich und bieten eine leckagefreie Abdichtung in hochreinen Anwendungen.
Gerade Einschraubverschraubungen
Sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Buchse und Dichtung sowie hochreine Metall-auf-Metall-Abdichtung.
Gerade Verschraubungen
VCR®-Schraubverbindungen zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben neue Maßstäbe für Metall-auf-Metall-Dichtungen gesetzt.
Kurze Schottverschraubung
Diese kurzen und kompakten Schottverschraubungen bieten in hochreinen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung auf beiden Seiten von Trennplatten.
Kurze Stutzen
Zuverlässige Abdichtung in Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, indem die Metalldichtung beim Festziehen auf beiden Seiten zusammengepresst wird.
Lange Stutzen
Leckagefreie Verbindungen mit hochreiner Metall-auf-Metall-Dichtung für Szenarien, in denen eine längere Endverbindung erforderlich ist.
Muttern, Dichtungen und Zubehör
Komponenten und Zubehörteile für dauerhaft leckagefreie Abdichtungen – von Vakuum bis Überdruck.
Reduzierstücke
Die Verschraubungen sind für ultrahochreine Systeme ausgelegt und sorgen für eine zuverlässige und leckagefreie Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größen.
Schottverschraubungen
VCR®-Schottverschraubungen mit Metalldichtung für zuverlässige leckagefreie Verbindungen – erhältlich in zahlreichen Größen und Werkstoffen.
Schweißfittings
Dauerhafte und leckagefreie Verbindungen zwischen Schläuchen und Komponenten – mit der hohen Integrität von Metall-auf-Metall-Dichtungen.
Stutzen
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtungen bieten zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Dichtungen für hochreine geschweißte Systeme.
Verschlusskappen und Stopfen
Schließen Sie Anschlüsse oder Rohrenden mit Kappen und Stopfen aus Edelstahl 316 – für leckagefreie Prozesse von Vakuum bis Überdruck.
Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.