Filtres Swagelok®
Les contaminants peuvent être à l’origine d’une production non conforme au cahier des charges et causer d’autres problèmes en aval des systèmes fluides, mais des filtres adaptés peuvent vous aider à éviter ces situations. Si éliminer les contaminants dans vos systèmes fluides – qu’il s’agisse de liquides ou de particules – peut profiter à vos activités, les filtres Swagelok peuvent vous aider à obtenir un système au fonctionnement fiable et aux résultats reproductibles.
Catalogues des filtres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Retire les contaminants particulaires du système, Applications gaz et liquide, Raccordements d’extrémité de 3 à 12 mm et 1/8 à 1/2 po, Acier inoxydable et laiton
Pages 1-4. Contiennent : technologie de filtrage céramique Membralox; authentiques raccords à étanchéité de surface Swagelok VCR.
Filtration par coalescence ou filtration des particules; Conçus pour des analyseurs de process en ligne; Remplacement facile de l'élément filtrant; Raccordements d'extrémité de 1/8 po, 1/4 po et 6 mm
Ingénieur terrain Swagelok
Tirez parti du vaste réseau d’ingénieurs de terrain de Swagelok répartis dans le monde entier pour vous aider à dépanner et optimiser vos systèmes fluides et vos systèmes d’échantillonnage.
Rencontrez nos ingénieurs de terrainDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Étude de cas de Lightfoot Defence
Leader des technologies de réfrigération à usage militaire, Lightfoot Defence a collaboré avec Swagelok pour développer des solutions novatrices destinées à l’avion de combat Eurofighter. Découvrez comment un système réfrigérant de haute technologie a été créé avec des composants Swagelok.
Trois règles pour obtenir des résultats d’analyse exacts
Découvrez comment éviter trois problèmes courants rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage, des problèmes qui peuvent être à l’origine de résultats d’analyse inexacts et vous faire perdre du temps et de l’argent.
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Questions/réponses sur les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse avec Mike Frost
Mike Frost, responsable de l’ingénierie de terrain chez Swagelok, répond aux questions portant sur les problèmes communément rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse, et donne des conseils pour les éviter.
Filtres
Swagelok fabrique des filtres de qualité – filtres coalescents, filtres à particules en ligne, filtres à particules en T, filtres à particules en ligne, filtres à particules en T, filtres haute pureté, filtres ultra-haute pureté – pour utilisation avec des liquides ou des gaz. Nos filtres pour système fluides industriels sont proposés avec toutes sortes d’éléments filtrants et des pores aux dimensions nominales diverses. Si vous avez besoin que les fluides de vos systèmes soit filtrés avec efficacité pour éviter des contaminations ou des problèmes d’écoulement causés par des particules, optez pour les filtres Swagelok.