text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventile

Ventile sind mit den folgenden Spezifikationen erhältlich:

  • 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
  • –325°F (–200°C) bis 1200°F (648°C)
  • Edelstahl 316, 316L oder 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorkohlenstoff FKM, silbermatt verchromtes Messing, Legierung 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Legierung C-276, Elgiloy, Ethylenpropylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, weichgeglühter Edelstahl 316 für Sauergasanwendungen, CF3M, Polyamid
  • 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4134 bar)

Optionale Sitz- und Dichtungswerkstoffe ohne per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) entdecken.

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • Vannes à pointeau et de réglage fin
  • Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.