Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Manguera Termoplástica
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Filetages et raccordsGuide d’identification
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° |
Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP16-TA16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP4-PM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-TP4-SL4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-TP4-TA4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP4-TM6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP6-TA6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP8-AS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | Ver producto |
SS-TP8-PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-TP8-SL8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。