text.skipToContent text.skipToNavigation
Faltenbalgventil

Faltenbalgventile von Swagelok®

Die Faltenbalgventile von Swagelok sind auf eine Senkung des Leckagerisikos ausgelegt und umfassen auch viele Optionen mit packungsloser oder geschweißter Abdichtung. In Anwendungsbereichen, in denen ein potenzieller Produktaustritt zum Schutz von Mitarbeitern und für einen reibungslosen Prozessablauf unbedingt vermieden werden muss, sorgen die Faltenbalgventile von Swagelok für einen zuverlässigen und leckdichten Systembetrieb.

Faltenbalgventile anzeigen

Die Faltenbalgventile von Swagelok sind in unterschiedlichen Ausführungen und Konfigurationen erhältlich und erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl in allgemeinen als auch hochreinen Anwendungen. Optionen umfassen Dichtungen oder Schweißverbindungen zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen, eine große Auswahl an Endanschlüssen und Durchflusskoeffizienten sowie die Möglichkeit der Schalttafel- oder Bodenmontage.

  • Die speziellen Faltenbalgventile von Swagelok mit Griffen zur mikrometergenauen Anpassung der Spindelposition in Schritten von lediglich 0,025 mm (0,001 in.) ermöglichen die präzise und wiederholbare Einstellung der Durchflussmenge.
  • Mit den kompakten Faltenbalgventilen für Umschaltanwendungen kann der Durchfluss manuell oder durch Federrückholung oder mit pneumatischen Antrieben mit doppelter Betätigung von einer Leitung zur anderen umgeschaltet werden.
  • Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile können für verschiedene Betriebsbedingungen bei hohen Betriebsdrücken und Temperaturen eingesetzt werden.
  • Für höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Sicherheit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet Swagelok auch Faltenbalgventile mit einem sekundären Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl von Faltenbalgventilen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Faltenbalgventile — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Komponenten für optimale Kompatibilität – Ersatz- und Zubehörteile für Spindelspitzen, Faltenbälge, Stellungsmelder und Dichtungen.

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Zuverlässige Faltenbalgventile für die Dosierung mit Stellantrieb aus gehärtetem Edelstahl, max. Durchfluss nach sechs Umdrehungen und geschlitzten Griffen.

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblock mit drei Ventilen für Systeme mit hohen Anforderungen an die Fluidrückhaltung.

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil der Serie BY für Umschaltanwendungen – kompaktes, packungsloses Design mit Torlon®-Spindelführung für eine sichere Absperrung. 

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Präzisionsgeformte Faltenbalgventile aus Metall mit Dichtung oder Schweißverbindung zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen.

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile mit metallischer Dichtung zur Atmosphäre und voller Druckstufe in beide Richtungen.

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Ventile mit positiver Spindelrückführung, leichtgängiger Betätigung und Überwurfmutter – für eine optimierte Lebensdauer und Sauberkeit.

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Zuverlässige und vielseitige Faltenbalgventile der Serie U mit sekundärem Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre. 

Pneumatische Steuerköpfe

Pneumatische Steuerköpfe

Hochwertige pneumatische Stellantriebe für Faltenbalgventile – für eine zuverlässige und präzise Fluidkontrolle und eine verbesserte Systemleistung. 

Faltenbalgventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.