Rohrverschraubungen und Adapter — Reduzierstücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Réducteurs — Droits
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-100-R-2BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-100-R-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-6-3MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-R-12MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-6-1BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-6-2BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6-4BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-6-2BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-R-6MBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-6-1BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-6-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-R-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok®
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden