text.skipToContent text.skipToNavigation
Modules de commutation et d’étalonnage

Modules de commutation et d’étalonnage Swagelok®

Les modules de commutation et d’étalonnage Swagelok sont des sous-systèmes prêts à monter hautement configurables construits avec des composants de plateforme modulaire Swagelok. Ils effectuent le conditionnement final des échantillons avant l’analyse et permettent à un utilisateur de sélectionner jusqu’à 10 échantillons et deux flux d’étalonnage à l’aide du système de sélection de flux Swagelok (série SSV).

Demander un complément d’information

Le module de commutation et d’étalonnage Swagelok (MCE) fournit un commutateur discret entre plusieurs échantillons et conditions de process et sélectionne les flux de process pour l’analyse. Le MCE préconditionne l'échantillon en garantissant que les échantillons soient bien introduits dans l'analyseur à de bons niveaux de pression, de température, de débit et de filtration. Une boucle d'écoulement intégrée assure des délais d'acheminement réguliers vers l'analyseur dans l'ensemble des lignes et élimine tout bras mort ou toute possibilité de contamination entre les lignes.

Le MCE est assemblé sur la plateforme de composants modulaires (MPC) Swagelok et utilise le sélecteur d'échantillon (SSV) Swagelok, qui permet à l'utilisateur de choisir la configuration requise pour le système considéré. Le modèle standard décrit ici accepte jusqu'à dix fluides de process et deux fluides d'étalonnage, qui sont soit tous des liquides, soit tous des gaz. Le MCE a pour fonction principale de conditionner et de sélectionner des lignes de process, ou de sélectionner une ligne d'étalonnage pour l'analyse. Au minimum, chaque système doit posséder deux entrées : deux entrées de ligne de process, ou une entrée de ligne de process et une entrée de ligne d'étalonnage. Le système sélectionne un fluide pour l'analyse en réponse à un signal pneumatique provenant d'une source externe, laquelle est en général l'analyseur. Le signal ouvre la vanne double arrêt et purge SSV correspondant à la ligne qui contient le fluide à analyser. La MCE Swagelok offre plusieurs avantages supplémentaires, notamment :

  • Des configurations diverses de conditionnement des échantillons permettant de répondre aux exigences des applications
  • Une option d'étalonnage manuel qui permet à l'opérateur d'étalonner l'analyseur à tout moment
  • Une identification des lignes à l'aide d'un code de couleurs : bleu pour les entrées des lignes de process, orange pour les lignes d'étalonnage, vert pour les dérivations et blanc pour les sorties
  • Une boucle d'écoulement intégrée pour assurer des délais d'acheminement réguliers vers l'analyseur dans l'ensemble des lignes et éliminer tout bras mort ou toute possibilité de contamination entre les lignes
  • Un espace d'air avec évent qui écarte tout danger d'un mélange de l'air du circuit pneumatique avec le fluide sous pression du système
  • Une conception modulaire qui facilite la maintenance. Les composants distincts peuvent être retirés séparément de l'assemblage en desserrant quatre vis accessibles par la partie supérieure du panneau. Le risque d'un démontage accidentel de l'ensemble du module ou d'autres raccordements est ainsi écarté.
  • Une dérivation optionnelle permettant des débits élevés — et donc des délais d’acheminement raccourcis — vers le MCE

Le MCE peut être construit avec plusieurs options d’ensembles d’entrée et de sorties différents.

Catalogues des modules de commutation et d’étalonnage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.