text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 16 mm Swagelok Tube Fitting

3-piece 2-way stainless steel ball valve with 16 mm Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Part #: SS-63TS16MM

Specifications

Attribute Value
ボール型/ステム材質 Нержавеющая сталь
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 16 мм
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 16 мм
コネクション2 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
ファスナー材質 Нержавеющая сталь 316
フランジ・シール材質 фторуглерод FKM
フロー・パターン 2-ходовые, отсечные, прямые
ハンドル・カラー Черный
ハンドル・タイプ Рычажные
低排出ガス認定 Да
室温における最高使用圧力 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
シート材質 Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
シート・スプリング材質 Нержавеющая сталь 316
サービス・クラス Общего назначения
ステム・ベアリング材質 Сплав X750
試験 Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 16 mm Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-63TS16MM
View Catalog

3-piece 2-way stainless steel ball valve with 16 mm Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Add To Favorites

Catalogs

2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Specifications

SS-63TS16MM — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 16 mm Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
ボール型/ステム材質 Нержавеющая сталь
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 16 мм
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 16 мм
コネクション2 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
ファスナー材質 Нержавеющая сталь 316
フランジ・シール材質 фторуглерод FKM
フロー・パターン 2-ходовые, отсечные, прямые
ハンドル・カラー Черный
ハンドル・タイプ Рычажные
低排出ガス認定 Да
室温における最高使用圧力 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
シート材質 Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
シート・スプリング材質 Нержавеющая сталь 316
サービス・クラス Общего назначения
ステム・ベアリング材質 Сплав X750
試験 Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp View Product
SS-62TVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique View Product
SS-62TW6T35-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Extension de tube 3/8 po Extension de tube View Product
SS-63ES8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63PF8-2839 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63PS8-2839 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63TF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63TF8-33C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63TF8-JK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63TF8-JL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63TF8-LLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-63TF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-63TS10 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS12-JK Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS12-JL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS18MM Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-33C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-E Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-JK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-JL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-JLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-LLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TS8-T Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-63TSW12T Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб View Product
SS-63TSW8P 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld View Product
SS-63TSW8T 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld View Product
SS-63TVCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting View Product
SS-65TF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-65TF12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-65TF12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-65TF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-65TF16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-65TF16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female ISO Tapered Thread 1 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-65TS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-65TS16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-65TS16-SC11 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-65TS25MM 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting View Product
SS-65TSW12P 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Socket Weld 3/4 in. Pipe Socket Weld View Product
SS-65TSW16P 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Socket Weld 1 in. Pipe Socket Weld View Product
SS-65TSW16T 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 View Product
SS-67TF20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT View Product
SS-67TF24 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 1 1/2 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-67TS24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-67TSW24P 316 不锈钢 1 1/2 in. 公称管承插焊 1 1/2 in. 公称管承插焊 View Product
SS-68TF32 316 不锈钢 2 in. 内螺纹 NPT 2 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-68TSW32P 316 不锈钢 2 in. 公称管承插焊 2 in. 公称管承插焊 View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.