text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40シリーズ5方タイプ・ボール・バルブ、0.07 Cv、1/8 インチ・サイズNPTめねじ、潤滑剤なし、ボール・オリフィス0.049インチ

In the 40 series ball valve, a five-way mechanism is included to facilitate flow redirection.

型番: SS-43ZF2-049

仕様

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
コネクション3 サイズ 1/8 インチ
コネクション3 タイプ NPTめねじ
コネクション4 サイズ 1/8 インチ
コネクション4 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.07
流路図 ボール・オリフィス .049
フロー・パターン 5方タイプ(切り替え用)
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.049 インチ / 1.2 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
5方タイプ(切り替え用)

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型40シリーズ5方タイプ・ボール・バルブ、0.07 Cv、1/8 インチ・サイズNPTめねじ、潤滑剤なし、ボール・オリフィス0.049インチ

型番: SS-43ZF2-049
カタログを見る

In the 40 series ball valve, a five-way mechanism is included to facilitate flow redirection.

お気に入りに追加する

カタログ

5方タイプ(切り替え用)
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

仕様

SS-43ZF2-049 — ステンレス鋼製一体型40シリーズ5方タイプ・ボール・バルブ、0.07 Cv、1/8 インチ・サイズNPTめねじ、潤滑剤なし、ボール・オリフィス0.049インチ

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
コネクション3 サイズ 1/8 インチ
コネクション3 タイプ NPTめねじ
コネクション4 サイズ 1/8 インチ
コネクション4 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.07
流路図 ボール・オリフィス .049
フロー・パターン 5方タイプ(切り替え用)
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.049 インチ / 1.2 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-43ZF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-43ZF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-45ZF8-ND Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。