text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude femelle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage NPT femelle 1/2 po

Réf. pièce : SS-1010-8-8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude femelle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage NPT femelle 1/2 po

Réf. pièce : SS-1010-8-8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-1010-8-8 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude femelle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage NPT femelle 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 5/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1010-8-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-8-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-8-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-8-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-600-8-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-600-8-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-810-8-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
S-810-8-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-10M0-8-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1210-8-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1210-8-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12M0-8-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12M0-8-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1610-8-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1610-8-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-200-8-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-200-8-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-8-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-8-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-8-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-8-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-8-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8M0-8-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.