Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Écrou en laiton pour raccord pour tube Swagelok 12 mm
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Überwurfmuttern
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Filetages et raccordsGuide d’identification
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Laiton |
Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 12 mm |
Typ Verbindung 1 | Raccord pour tubes Swagelok® femelle |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
825-402-1 | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-1012-1 | Laiton | 5/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-102-1 | Laiton | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M2-1 | Laiton | 10 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-1212-1 | Laiton | 3/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-1412-1 | Laiton | 7/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-1612-1 | Laiton | 1 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-1812-1 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-202-1 | Laiton | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-302-1 | Laiton | 3/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-402-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-4M2-1 | Laiton | 4 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-602-1 | Laiton | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M2-1 | Laiton | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-812-1 | Laiton | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-8M2-1 | Laiton | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
HC-202-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
HC-402-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
HC-602-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
HC-812-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
INC-402-1 | Alliage 600 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-222-1 | PFA | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-422-1 | PFA | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-622-1 | PFA | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-822-1 | PFA | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
S-1212-1 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
S-1612-1 | Acier au carbone | 1 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
S-402-1 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
S-602-1 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
S-812-1 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1012-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-102-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M2-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1212-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M2-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1412-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M2-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M2-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1612-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M2-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M2-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2002-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-202-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M2-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M2-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2402-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M2-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M2-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-302-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3202-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M2-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-402-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M2-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-502-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-602-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M2-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-812-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M2-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
T-102-1 | PTFE | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
T-202-1 | PTFE | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
T-402-1 | PTFE | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.