|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, embout pour tube à souder par emboîtement, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po
型番: SS-8-VCO-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
EmboutsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
カタログ
Embouts
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-8-VCO-3 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, embout pour tube à souder par emboîtement, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 製品を見る |
| 316L-8-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 製品を見る |
| SS-12-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
| SS-12-WVCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-16-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
| SS-2-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
| SS-4-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Mâle, à souder | 製品を見る |
| SS-4-VCO-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-6-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 製品を見る |
| SS-8-VCO-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Mâle, à souder | 製品を見る |
| SS-8-VCO-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.