text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~250 psig (17.2 bar)、一次側圧力:3600 psig(248 bar)、ポート・パターン:A、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

Réf. pièce : KPR1GRA412A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Coefficient de débit Cv 0,06
Poignée Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Pression d’entrée maximale 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices A
Orifices Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Plage de régulation 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара)
Mécanisme de détection Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Simple détente

Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~250 psig (17.2 bar)、一次側圧力:3600 psig(248 bar)、ポート・パターン:A、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

Réf. pièce : KPR1GRA412A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Simple détente
Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Spécifications

KPR1GRA412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~250 psig (17.2 bar)、一次側圧力:3600 psig(248 bar)、ポート・パターン:A、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

Attribut Valeur
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Coefficient de débit Cv 0,06
Poignée Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Pression d’entrée maximale 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices A
Orifices Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Plage de régulation 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара)
Mécanisme de détection Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KPR1DFC412A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Afficher le produit
KPR1DRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Afficher le produit
KPR1DRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit
KPR1ERB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Afficher le produit
KPR1ERF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit
KPR1FJA415A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit
KPR1FJC412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Afficher le produit
KPR1FJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit
KPR1FRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit
KPR1FRB417A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Afficher le produit
KPR1FRB417A30000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Afficher le produit
KPR1FRC412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Afficher le produit
KPR1FRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit
KPR1GJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit
KPR1GRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Afficher le produit
KPR1GRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit
KPR1JRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Afficher le produit
KPR1JRE412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) 1/4 po Taraudage NPT - Afficher le produit
KPR1JRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.