|
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 5/8 po x diam. int. 1/2 po
Art.-Nr.: SS-1015-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Stützhülsen für SchläucheWählen Sie aus einem großen Portfolio an Ersatzteilen und Zubehör für Ihre Swagelok-Rohrverschraubungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 5/8 po x diam. int. 1/2 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stützhülsen für Schläuche
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-1015-8 — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 5/8 po x diam. int. 1/2 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 5/8 Zoll |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll ID |
| Typ Verbindung 2 | Plastik Stützhülse |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Laiton | 1/4 po | - | ID 0,17 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| B-405-2 | Laiton | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| B-605-4 | Laiton | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| B-6M5-4M | Laiton | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| B-815-6 | Laiton | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-10M5-8M | Acier inoxydable | 10 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-1215-10 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Diam. int. 5/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-1215-8 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-12M5-10M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 10 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-12M5-8M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-1615-12 | Acier inoxydable | 1 po | - | Filetage ID 3/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-1615-14 | Acier inoxydable | 1 po | - | Diam. int. 7/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-305-2 | Acier inoxydable | 3/16 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-405-170 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | ID 0,17 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-405-2 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-405-3 | Acier inoxydable | 1/4 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-505-3 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-505-4 | Acier inoxydable | 5/16 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-605-277 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | ID 0,277 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-605-3 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-605-4 | Acier inoxydable | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-6M5-4M | Acier inoxydable | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-815-4 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-815-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
| SS-8M5-6M | Acier inoxydable | 8 mm | - | Diam. int. 6 mm | Insert pour tube en plastique | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.