text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 8 mm x diam. int. 6 mm

Réf. pièce : SS-8M5-6M

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Dimension du raccordement 2 Diam. int. 6 mm
Type du raccordement 2 Insert pour tube en plastique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Inserts pour tubes

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 8 mm x diam. int. 6 mm

Réf. pièce : SS-8M5-6M
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Inserts pour tubes
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-8M5-6M — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 8 mm x diam. int. 6 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 8 mm
Dimension du raccordement 2 Diam. int. 6 mm
Type du raccordement 2 Insert pour tube en plastique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-12M5-10M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 10 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.