text.skipToContent text.skipToNavigation

Détendeur à double détente en acier inoxydable, 0 à 3,4 bar (50 psig), configuration F, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06, siège en PCTFE

Art.-Nr.: KCY1ERF412A20000

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Zweistufig

Die Serie KCY für Anwendungen, die einen konstanten Ausgangsdruck erfordern, auch wenn der Eingangsdruck stark variiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Détendeur à double détente en acier inoxydable, 0 à 3,4 bar (50 psig), configuration F, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06, siège en PCTFE

Art.-Nr.: KCY1ERF412A20000
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Zweistufig
Die Serie KCY für Anwendungen, die einen konstanten Ausgangsdruck erfordern, auch wenn der Eingangsdruck stark variiert.

Technische Daten

KCY1ERF412A20000 — Détendeur à double détente en acier inoxydable, 0 à 3,4 bar (50 psig), configuration F, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06, siège en PCTFE

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereich
Anschlüsse
Anschluss-Konfiguration
KCY1DRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Produkt anzeigen
KCY1FRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Produkt anzeigen
KCY1GRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.