|
Bouchon en acier au carbone pour raccord pour tube Swagelok 1/4 po
부품 번호: S-400-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
플러그견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bouchon en acier au carbone pour raccord pour tube Swagelok 1/4 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
플러그
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
S-400-P — Bouchon en acier au carbone pour raccord pour tube Swagelok 1/4 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier au carbone |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 po |
| 연결구 1 종류 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142602 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-810-P | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| B-100-P | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-P | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-1210-P | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-200-P | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-400-P | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-500-P | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-600-P | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-6M0-P | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| B-810-P | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| HC-400-P | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| HC-810-P | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-1010-P | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-P | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-1210-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M0-P | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-1610-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M0-P | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M0-P | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-2000-P | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M0-P | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M0-P | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-2400-P | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M0-P | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-P | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M0-P | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0010 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0013 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PCP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-P | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-P | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P-0012 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P-0001 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P-0006 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-P | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
| T-400-P | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.