text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour flexible en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, flexible de diam. int. 1/2 po

Код изделия: SS-8-HC-1-810

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Raccord pour flexible en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, flexible de diam. int. 1/2 po

Код изделия: SS-8-HC-1-810
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Технические характеристики

SS-8-HC-1-810 — Raccord pour flexible en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, flexible de diam. int. 1/2 po

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.