Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok®
Les raccords moyenne pression série FK de Swagelok améliorent la fiabilité des raccordements dans des applications difficiles, p. ex. dans les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de la R&D et de l’hydrogène. Ils permettent de réaliser des raccordements étanches et fiables pour des systèmes sophistiqués utilisés dans des applications de gestion de fluides et d’étanchéité aux gaz.
Afficher tous les raccords pour tubes moyenne pressionLes raccords moyenne pression série FK Swagelok® s’installent jusqu’à cinq fois plus rapidement que des raccords filetés à extrémités coniques, ce qui réduit les coûts d’installation, d’assemblage et de maintenance. Résistants aux vibrations et étanches aux gaz, ces raccords peuvent être utilisés dans des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles exigeant des raccordements sûrs à des pressions élevées.
Fiables et efficaces, ces raccords moyenne pression offrent la robustesse nécessaire à des conditions d’utilisation intensives et protègent à la fois le personnel et l’environnement. Ils satisfont les normes CE-79 relatives aux applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène jusqu’à 700 bar (10 150 psig) et disposent d’une cartouche préassemblée qui facilite l’installation pour un résultat précis. Leur structure simple en deux pièces et des bagues comportant un code de couleur permettent de garantir une bonne orientation des bagues et un montage correct à l’aide d’outils courants. Avec un corps fabriqué en acier inoxydable 316 écroui, ces raccords offrent une solution qui allie légèreté et faible encombrement. Les raccords série FK sont également proposés dans des versions conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.
중압 튜브 피팅 카테고리
Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression
Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)
Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.
Comparez les raccordsLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

agi industries
Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières.

Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords Swagelok de la série FK.

Empa and Swagelok’s Collaborative Research Fuels Development of Hydrogen Transportation Innovations
The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) and Swagelok are exploring the viability of hydrogen-based transportation solutions. One recent research breakthrough stemming from our collaboration incorporated Swagelok’s FK series fittings within the Empa hydrogen solution. Using FK series fittings instead of traditional Swagelok tube fittings significantly eased installation, while improving leak-tightness, reliability, and safety.

FK Series Medium-Pressure Tube Fittings
From initial construction and commissioning through daily operations and maintenance, there is a tremendous focus on reducing total lifecycle costs. FK series tube fittings can reduce maintenance costs and provide high reliability, reducing system downtime, when proper assembly processes are followed. These fittings can also help mitigate environmental impact via leak reduction as well as improve overall safety by protecting your system against corrosion.
Read about how to build more productive critical fluid systems with FK series fittings