text.skipToContent text.skipToNavigation

HVCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VAR, für hohen Durchfluss, 1/4 Zoll HVCR-Stutzen - 3/8 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 28,4 mm (1,12 Zoll)

Art.-Nr.: 6LV-4-HVCR-3-1.31SR

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316L VAR
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Rohrstumpfschweißenden
Merkmal Für Anwendungen mit hohem Durchfluss
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Stutzen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

HVCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VAR, für hohen Durchfluss, 1/4 Zoll HVCR-Stutzen - 3/8 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 28,4 mm (1,12 Zoll)

Art.-Nr.: 6LV-4-HVCR-3-1.31SR
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Stutzen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

6LV-4-HVCR-3-1.31SR — HVCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VAR, für hohen Durchfluss, 1/4 Zoll HVCR-Stutzen - 3/8 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 28,4 mm (1,12 Zoll)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316L VAR
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Rohrstumpfschweißenden
Merkmal Für Anwendungen mit hohem Durchfluss
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Produkt anzeigen
SS-10-VCR-3 Acier inoxydable 316 5/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 5/8 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-12-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-12-VCR-3-12MTW Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-12-VCR-3-12TA Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 3/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-16-VCR-3-16MTW Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-1-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/16 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-2-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-2-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-2-VCR-3-2TA Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-2-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/8 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3-2TSW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3-6MTA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Produkt anzeigen
SS-6-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-6MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Mâle, à souder Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.