|
VCR-Rohrstutzen, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 1/2 Zoll Rohrstutzen
Art.-Nr.: SS-8-VCR-3-8TA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StutzenErzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCR-Rohrstutzen, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 1/2 Zoll Rohrstutzen
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stutzen
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Technische Daten
SS-8-VCR-3-8TA — VCR-Rohrstutzen, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR - 1/2 Zoll Rohrstutzen
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Produkt anzeigen |
| SS-10-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 5/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3-12TA | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-1-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/16 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3-2TA | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Mâle, à souder | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.