text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide plein débit en laiton, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Art.-Nr.: B-QF4-B-4PF

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 1,7 en association avec une tige
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide plein débit en laiton, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Art.-Nr.: B-QF4-B-4PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Technische Daten

B-QF4-B-4PF — Corps de raccord rapide plein débit en laiton, Cv de 1,7, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribute Wert
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 1,7 en association avec une tige
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.