text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Schottverschraubung, Messing, 3/16 Zoll AD

Art.-Nr.: B-300-61

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/16 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/16 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030709
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Gerade Schottverschraubung, Messing, 3/16 Zoll AD

Art.-Nr.: B-300-61
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Technische Daten

B-300-61 — Gerade Schottverschraubung, Messing, 3/16 Zoll AD

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/16 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/16 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030709
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
6MO-400-61 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
6MO-810-61 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
B-100-61 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-12M0-61 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-200-61 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-200-71-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
B-400-11-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-400-61 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-400-71-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
B-400-71-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
B-400-R1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
B-600-61 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-600-71-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
B-6M0-61 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-810-11-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
B-810-61 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
B-810-71-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
B-8M0-61 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
PFA-420-61 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
S-400-71-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-100-61 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1010-61 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-10M0-61 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-10M0-R1-10M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1210-11-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-1210-61 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1210-61-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Évasement AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-1210-71-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-1210-R1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-12M0-11-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-12M0-61 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-12M0-71-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-1610-11-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-1610-61 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-1610-61-16AN Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Évasement AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-16M0-61 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-18M0-61 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-200-11-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-200-61 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-200-61-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-200-71-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-200-R1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-20M0-61 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-2400-61 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-25M0-61 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-300-61 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-3M0-61 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-11-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-11-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-61-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-61-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-400-61-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-61BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-61SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-400-71-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-400-71-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-400-R1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4M0-61 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-500-61 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-600-11-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-11-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-11-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-600-61 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-600-61-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-600-61-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Évasement AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-600-61-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-600-61BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-600-71-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-71-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-71-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-R1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6M0-11-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6M0-61 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6M0-71-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-810-11-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-810-11-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-810-61 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-810-61-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-810-61-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-810-61-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Évasement AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-810-61BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-810-71-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-810-71-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-810-R1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-61 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8M0-61-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.