|
Swagelok Einschraubverschraubung, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x x 1 5/16-12 zylindrisches SAE/MS-Außengewinde
Part #: SS-1210-1-16ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsMale tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Einschraubverschraubung, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x x 1 5/16-12 zylindrisches SAE/MS-Außengewinde
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-1210-1-16ST — Swagelok Einschraubverschraubung, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x x 1 5/16-12 zylindrisches SAE/MS-Außengewinde
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 Zoll |
| Connection 1 Type | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Connection 2 Size | 1 5/16-12 Zoll |
| Connection 2 Type | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Flow Restrictor | No |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | View Product |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Conique et fileté mâle | View Product |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 9/16 po | Conique et fileté mâle | View Product |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 6MO-600-1-4 | 6-moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 6MO-600-1-8 | 6-moly | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 6MO-810-1-4 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 6MO-810-1-8 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| 825-400-1-6BT | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| B-100-1-2 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-12 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-8RT | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-10M0-1-4 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-10M0-1-4RS | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-10M0-1-4RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-10M0-1-6RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-10M0-1-8RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1210-1-12 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1210-1-12RT | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1210-1-16 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1210-1-8 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1210-1-8RT | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-12M0-1-6RS | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| B-12M0-1-6RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-12M0-1-8 | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-12M0-1-8RS | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| B-12M0-1-8RT | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-1410-1-12 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1410-1-16 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1410-1-8 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-15M0-1-8RT | 황동 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-1610-1-12 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1610-1-16 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1610-1-16RT | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-1610-1-8 | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1810-1-12 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-1810-1-16 | 황동 | 1 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-18M0-1-8RT | 황동 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-200-1-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-200-1-2BT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-200-1-2RS | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| B-200-1-2RT | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-200-1-2ST | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| B-200-1-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-200-1-OR | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| B-300-1-2 | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-300-1-2BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-300-1-4BT | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-3M0-1-2RT | 황동 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-400-1-1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-400-1-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-400-1-2RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-400-1-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-400-1-4BT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-400-1-4RS | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| B-400-1-4RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-400-1-4ST | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| B-400-1-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-400-1-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-400-1-OR | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| B-600-1-12 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-600-1-2 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-600-1-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-600-1-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-600-1-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-600-1-6RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-600-1-6ST | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| B-600-1-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-600-1-8RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-600-1-OR | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| B-6M0-1-2 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-6M0-1-2RS | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| B-6M0-1-2RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-6M0-1-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-6M0-1-4RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-810-1-12 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-810-1-16 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-810-1-2 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-810-1-4 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-810-1-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-810-1-6RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-810-1-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-810-1-8RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-8M0-1-2RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-8M0-1-4 | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-8M0-1-4RS | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| B-8M0-1-4RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| B-8M0-1-6RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| HC-200-1-2 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-400-1-2 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-400-1-4 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-400-1-8 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-600-1-4 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-600-1-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-600-1-8 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-810-1-12 | C-276 합금 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-810-1-4 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| HC-810-1-8 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-1210-1-12 | 400/R-405 합금 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-400-1-2 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-400-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-400-1-4BT | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-400-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-600-1-4 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-600-1-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-600-1-8 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-810-1-12 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-810-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-810-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-10M0-1-4RT | 탄소강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| S-1210-1-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-1210-1-8 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-12M0-1-8RP | 탄소강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| S-1610-1-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-2000-1-20 | 탄소강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-2400-1-24 | 탄소강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-400-1-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-400-1-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-400-1-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| S-600-1-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-600-1-4 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-600-1-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-600-1-8 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-810-1-12 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-810-1-4 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| S-810-1-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-1BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-100-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-100-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-100-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-100-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1010-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1010-1-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1010-1-12BT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1010-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1010-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1010-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1010-1-8BT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1010-1-8RS | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1010-1-8RT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1010-1-8ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1010-1-8W | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-10M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-10M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-10M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-10M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-10M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-6BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-10M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-10M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-10M0-1-6W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-10M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-10M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-10M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10M0-1-8ST | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-10M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-10M0-2-8ST | 316 스테인리스강 | 10 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1210-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1210-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-12RP | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-1210-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1210-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1210-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-1210-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-16RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1210-1-16RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1210-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1210-1-8RP | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-1210-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1210-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1210-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1210-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-1210-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-12W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-6W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-8ST | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M18 x 1.5 | 수나사 미터나사 | View Product |
| SS-1410-1-12 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-14M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-14M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-14M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-15M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-15M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-15M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-15M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-15M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-15M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-1610-1-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-12RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1610-1-12RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1610-1-12ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-16BT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-16RP | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1610-1-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1610-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-16W | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-1610-1-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-20ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-24 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1610-1-OR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-16M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-16M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-16M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-16M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-16M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-16M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-16M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-16M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-16M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-18M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-18M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-18M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-18M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-18M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-18M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-18M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-18M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-18M0-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-2000-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2000-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2000-1-20BT | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2000-1-20RS | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-2000-1-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-2000-1-20W | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-2000-6-20AN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | 37°おすANフレアー | View Product |
| SS-200-1-0157 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | View Product |
| SS-200-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-1BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-200-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-200-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-200-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-2STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-200-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-200-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-200-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-200-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-200-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-200-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-200-1-ORAS | 316ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 5/16-24 インチ | Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) | View Product |
| SS-200-1-ORBT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-20M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-20M0-1-12RP | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-20M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-20M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-20M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-20M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-20M0-1-8RP | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-20M0-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-20M0-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-22M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-22M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-22M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-22M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-22M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-22M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-2400-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2400-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2400-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2400-1-24RS | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-2400-1-24RT | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-2400-1-24ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 7/8-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-2400-1-24W | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-25M0-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-25M0-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-25M0-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-25M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-25M0-1-16RP | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-25M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-25M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-25M0-1-16W | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-25M0-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-28M0-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-28M0-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-28M0-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-300-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-300-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-300-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-300-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-300-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-3200-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-3M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-3M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-3M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-3M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-400-1-0256 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | #10-32 | おねじ | View Product |
| SS-400-1-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-2-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Oシール NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-400-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-400-1-2SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-400-1-3ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-4JA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-4-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Oシール NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-400-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-400-1-4RTBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-400-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-4STBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-4STDE | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-400-1-4WBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-400-1-5ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-400-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-400-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-6STDE | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-8BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-400-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-400-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-400-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-400-1L-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-400-1-ORBT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-402-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-4M0-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4M0-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4M0-1-2RP | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-4M0-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-4M0-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4M0-1-2W | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-4M0-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4M0-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-500-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-500-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-500-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-500-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-500-1-5ST | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-500-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-500-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2-20 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-600-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-600-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-12BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-600-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-600-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-600-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-16BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-600-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-600-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-4-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Oシール NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-600-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-600-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-600-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-600-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-6BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-600-1-6MP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | テーパー角度:59° | View Product |
| SS-600-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-600-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-6RTBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-6W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-6WBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-600-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-9-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-602-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-6M0-1-0046 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M5 x 0.8 | 수나사 미터나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M12 x 1.0 | 수나사 미터나사 | View Product |
| SS-810-1-10ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-12RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-810-1-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-12ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-12W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-16W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-810-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-6RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-810-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-6W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8-49485 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8-50553 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8-52166 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8-52167 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 O-Seal NPT | View Product |
| SS-810-1-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-810-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-8RTBT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-8STWD | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-8WBT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-812-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-8M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-8M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-8M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-8M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-8M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-8M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-8M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| TI-810-1-8 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.