text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur à bride DIN en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, DN 15, PN 40, surface d'étanchéité C selon la norme DIN 2526

Réf. pièce : SS-12M0-F15M-40-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 DN 15
Type du raccordement 2 Bride DIN, classe PN 40
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020200
eClass (6.1) 37020200
eClass (10.1) 37020200
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Droits

Assurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Adaptateur à bride DIN en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, DN 15, PN 40, surface d'étanchéité C selon la norme DIN 2526

Réf. pièce : SS-12M0-F15M-40-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Assurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok.

Spécifications

SS-12M0-F15M-40-C — Adaptateur à bride DIN en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, DN 15, PN 40, surface d'étanchéité C selon la norme DIN 2526

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 DN 15
Type du raccordement 2 Bride DIN, classe PN 40
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020200
eClass (6.1) 37020200
eClass (10.1) 37020200
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12M0-F25M-40-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 25 Bride DIN, classe PN 40 Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.