|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1 po x filetage NPT mâle 1 po
Art.-Nr.: SS-16-VCO-1-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DroitsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1 po x filetage NPT mâle 1 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Droits
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-16-VCO-1-16 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1 po x filetage NPT mâle 1 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® |
| Dimension du raccordement 2 | 1 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.