text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 3/8 po

Art.-Nr.: SS-4-WVCR-6-600

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Droits

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 3/8 po

Art.-Nr.: SS-4-WVCR-6-600
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Technische Daten

SS-4-WVCR-6-600 — Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur de raccord pour tube Swagelok, VCR soudé 1/4 po x raccord pour tube 3/8 po

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.