text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、9/16-18 JICおねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Referencia #: SS-6-AN-1-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16-18 pulg.
Tipo de conexión 1 Male JIC Thread
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、9/16-18 JICおねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Referencia #: SS-6-AN-1-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Especificaciones

SS-6-AN-1-4 — ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、9/16-18 JICおねじ × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16-18 pulg.
Tipo de conexión 1 Male JIC Thread
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-A-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12-A-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-12-AN-1-12 Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage JIC mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-SAE-7-12 Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-16-A Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-A-16RS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-16-A-16RT Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16-AN-1-16 Acier inoxydable 316 1 5/16-12 po Filetage JIC mâle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-A Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-A-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-2-A-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-A-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-4-A-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-AG-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-AN-1-2 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage JIC mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-AN-1-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage JIC mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-AT-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-SAE-1-4AN Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage JIC mâle Ver producto
SS-4-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-A Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-A-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6-A-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-AG-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-AN-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage JIC mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-A-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-AT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-SAE-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage JIC mâle Ver producto
SS-6-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6-SAE-7-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-A-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8-A-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-AG-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-AN-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage JIC mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-AT-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-SAE-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-SAE-7-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.