|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, adaptateur contre percé, raccord Ultra-Torr 1/2 po x embout de tube 5/8 po
Réf. pièce : SS-8-UT-A-10BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, adaptateur contre percé, raccord Ultra-Torr 1/2 po x embout de tube 5/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Raccords adaptateurs; KF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR, raccord à étanchéité de surface par joint torique VCO, filetage NPT, raccord pour tube Swagelok et raccord pour le vide Ultra-Torr, CF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR et raccord pour tube Swagelok
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-8-UT-A-10BT — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, adaptateur contre percé, raccord Ultra-Torr 1/2 po x embout de tube 5/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Oui |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 5/8 po |
| Type du raccordement 2 | Embout de tube |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-16-UT-A-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-1-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 5/8 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Embout de tube | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.