text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR x 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

Код изделия: SS-8-VCR-7-6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Die gerade Verschraubung mit Innengewinde und Metalldichtung gewährleistet eine ultrareine und solide Verbindung in Hochvakuum- und Überdrucksystemen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR x 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

Код изделия: SS-8-VCR-7-6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Gerade Ausführungen
Die gerade Verschraubung mit Innengewinde und Metalldichtung gewährleistet eine ultrareine und solide Verbindung in Hochvakuum- und Überdrucksystemen.

Технические характеристики

SS-8-VCR-7-6 — VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR x 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-VCR-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-2-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-2VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-VCR-7-8VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle Просмотр изделия
SS-8-VCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.