text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 전체 용접 인라인 필터, 1/4 인치 수나사 NPT, 기공 크기 2 미크론

부품 번호: SS-4FW2-2

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4 인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4 인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
특징 2 미크론
필터 엘리먼트 크기 2 미크론
최대 온도, °F(°C) 900 (482)
최소 온도, °F(°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
인라인 용접된 필터

스웨즈락 필터는 공간이 한정된(인라인) 또는 시스템 내에서 설치된 상태로 사용되는(T 타입) 애플리케이션에서 가스 또는 액체 시스템의 파티클 오염물을 제거합니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: 스웨즈락 튜브 피팅 연결구를 포함하여 스웨즈락의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 전체 용접 인라인 필터, 1/4 인치 수나사 NPT, 기공 크기 2 미크론

부품 번호: SS-4FW2-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

인라인 용접된 필터
스웨즈락 필터는 공간이 한정된(인라인) 또는 시스템 내에서 설치된 상태로 사용되는(T 타입) 애플리케이션에서 가스 또는 액체 시스템의 파티클 오염물을 제거합니다.

사양

SS-4FW2-2 — 스테인리스강 전체 용접 인라인 필터, 1/4 인치 수나사 NPT, 기공 크기 2 미크론

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4 인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4 인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
특징 2 미크론
필터 엘리먼트 크기 2 미크론
최대 온도, °F(°C) 900 (482)
최소 온도, °F(°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-4FW-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4FW-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4FW2-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4FW4-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4FW4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4FW4-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4FW5-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4FW5-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4FW5-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4FW-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4FWS-05 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-4FWS-VCR-05 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 제품 보기
SS-4FW-VCR-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 제품 보기
SS-4FW-VCR-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 제품 보기
SS-6FW-MM-15 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6FW-MM-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6FW-MM-7 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-6FWS-MM-05 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.