text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtre en ligne entièrement soudé en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, pores de Ø 7 microns

Art.-Nr.: SS-4FW4-7

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Merkmal Filterelement 7 Micron Porengröße
Filterelementgröße 7 Micron
Maximale Temperatur °F (°C) 900 (482)
Minimum-Temperatur °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Geschweißte Inline-Filter

Entfernen Sie Partikelschadstoffe in Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen auf begrenztem Raum (Inline) oder mit Swagelok-Filtern, die gewartet werden können, während sie am System befestigt sind (T-Filter).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Filtre en ligne entièrement soudé en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, pores de Ø 7 microns

Art.-Nr.: SS-4FW4-7
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Geschweißte Inline-Filter
Entfernen Sie Partikelschadstoffe in Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen auf begrenztem Raum (Inline) oder mit Swagelok-Filtern, die gewartet werden können, während sie am System befestigt sind (T-Filter).

Technische Daten

SS-4FW4-7 — Filtre en ligne entièrement soudé en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, pores de Ø 7 microns

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Merkmal Filterelement 7 Micron Porengröße
Filterelementgröße 7 Micron
Maximale Temperatur °F (°C) 900 (482)
Minimum-Temperatur °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4FW-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4FW-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4FW2-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4FW2-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4FW4-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4FW4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4FW5-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4FW5-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4FW5-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4FW-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4FWS-05 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4FWS-VCR-05 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-4FW-VCR-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-4FW-VCR-7 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Produkt anzeigen
SS-6FW-MM-15 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6FW-MM-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6FW-MM-7 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6FWS-MM-05 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.