text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 3/8 po

Art.-Nr.: SS-QC6-D1-600

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Schott-DESO-Stecker

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 3/8 po

Art.-Nr.: SS-QC6-D1-600
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Schott-DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC6-D1-600 — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,5, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 3/8 po

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QC4-D1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.