text.skipToContent text.skipToNavigation

Calibre de contrôle, écrous femelles 3/4 po et 18 mm

Код изделия: MS-IG-1210

Технические характеристики

Атрибут Значение
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 po, 18 mm
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Calibre de contrôle, écrous femelles 3/4 po et 18 mm

Код изделия: MS-IG-1210
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

MS-IG-1210 — Calibre de contrôle, écrous femelles 3/4 po et 18 mm

Атрибут Значение
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 po, 18 mm
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 po - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 po - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.