text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры

Manomètres Swagelok®

Obtenez des mesures exactes de la pression dans des applications industrielles, ultra-haute pureté et sanitaires, avec les manomètres Swagelok.

Demander un complément d’information

Les manomètres industriels et de process Swagelok fournissent une mesure précise de la pression pour les applications industrielles, ultra-haute pureté et sanitaires et sont disponibles dans une variété de plages de pression, de tailles de cadran, de connexions, de montages et d’options. Chaque manomètre Swagelok est étalonné en usine et testé sous pression pour fournir des performances fiables.

Les options des manomètres Swagelok comprennent :

  • Manomètres industriels et de process de la série PGI, qui peuvent être commandés non remplis ou remplis de liquide
  • Manomètres de la série PBG pour montage en panneau
  • Manomètres de la série PGU et de la série PGC à ultra-haute pureté et air sec propre
  • Manomètres à usage général de la série PGN avec homologation ECE R110

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les pannes de manomètre

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.