text.skipToContent text.skipToNavigation
vapodétendeurs chauffés électriquement

Vapodétendeurs chauffés électriquement Swagelok®

Le vapodétendeur chauffé électriquement série KEV est conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses et peut vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz pour les empêcher de se condenser.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Испаряющие редукторы серии KEV с электрическим обогревом предназначены для испарения жидких проб или предварительного нагрева газовых проб. Съемный нагревательный элемент находится в прямом контакте с рабочим флюидом, что обеспечивает максимальную тепловую эффективность и легкую очистку прибора. Редукторы KEV предусматривают конфигурации с мембраной или поршнем, соответствуют требованиям взрывоопасных зон, и оснащены встроенным температурным контроллером.

Электронный контролер редуктора может блокировать настройки температуры, чтобы не допустить перегрев, не прерывая испарения. Благодаря малому внутреннему объему и универсальной конструкции редуктор KEV дает возможность пользователям учитывать конкретные требования к чувствительности и выходному давлению, что делает его гибким решением для различных условий парообразования и предварительного нагрева.

Регулятор серии KEV сертифицирован согласно требованиям ATEX, IECEx, UKEX и CSA для критических/опасных сред, как указано в каталоге продукции, имеет класс температуры T3 для всех диапазонов нагревательных элементов.

Посмотрите наш плейлист с видеоматериалами, где показано, как регуляторы KEV могут помочь снизить простои оборудования.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 3600 psig (248 бар ман)
Диапазоны регулирования давления0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–3600 psig (248 бар ман)
Коэффициент расхода0,02–0,06
Электрические характеристикиПодача: 120 и 240 В (перем. тока) (±10 %), 50/60 Гц
Номинальная мощность нагревательного элемента: 50, 100, 150 и 200 Вт
Диапазоны контроля температуры75–380°F (23–193°C)
Сертификация для взрыво- и газоопасных сред
  • ATEX (Европа) и IECEx (международный)—Группа II, Категория 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Температура окружающей среды: от –4 до 140°F (от –20 до 60°C)
  • CSA (Канада и США)—Класс I, Раздел 1, Группы B, C, и D; T3; CSA Encl Type 4
    Температура окружающей среды: от –58 до 122°F (от –50 до 50°C)

Узнайте, как обеспечить максимальное время бесперебойной работы и снизить риск отказов с помощью редуктора Swagelok серии KEV.

Прочитать статью

Каталоги испаряющих редукторов давления с электрическим нагревом

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.