Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
ACCORD DE LICENCE POUR L'UTILISATEUR FINAL DES SYSTÈMES INTÉGRÉS SWAGELOK®
Any Swagelok® product that contains programmable logic or microprocessor(“Product”) is being provided to Buyer/Customer/User (“USER”) with embedded firmware and software (“Embedded System”). USER agrees that the terms and conditions identified in this document (“Agreement”) govern the USER’s purchas...
-
Manuel d’utilisation de la centrale de commutation automatique CCA Swagelok
Une centrale de commutation automatique (CCA) Swagelok est un type particulier de système primaire de contrôle prêt à monter. Elle est utilisée pour des applications dans lesquelles l’alimentation en gaz ne soit en aucun cas être interrompue. Fonctionnant avec deux régulateurs de pression dont les p...
-
Manuel d’utilisation du dispositif de raccordement à la source DRS Swagelok
Les DRS sont conçus pour gérer l’alimentation en gaz d’un système de distribution à partir d’une ou de plusieurs bouteilles. Le gaz passe par le DRS avant d’atteindre l’un des autres systèmes Swagelok – généralement un panneau de régulation (PRG) – où sa pression pourra être régulée.
-
Manuel d’utilisation du panneau de régulation de gaz PRG Swagelok
Le dispositif de régulation primaire (PRG) effectue la première détente du gaz provenant de la source. Souvent, le gaz est ensuite acheminé jusqu’à son lieu d’utilisation – installation, laboratoire, abri d’analyseur, équipement. Le dispositif de régulation primaire sert à s’assurer que le gaz est a...
-
Manuel d’utilisation du dispositif de régulation au point d’utilisation DRPU Swagelok
Dans un système de distribution de gaz, le dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU) de Swagelok correspond à la dernière étape dans la régulation de la pression du gaz avant que celui-ci ne soit utilisé. Les DRPU alimentent en gaz des bancs de laboratoire, des hottes d’évacuation et de...
-
Instructions de montage des robinets à tournant sphérique Série 30 avec un actionneur
Pages 1-2 - Actionneurs pneumatiques Séries 131/151, actionneur pneumatique Série 121D, actionneur électrique Série 140.
-
Vannes á boisseau série vapeur Série S60P
Les vannes peuvent être soudées sur le système SANS démontage; Le démontage de la vanne endommage les joints de brides et nécessite leur remplacement.